Põrandakütte juhtimine, Danfoss Icon™ 24V MC, Master kontroller, 230 V, Väljundpinge [V] AC: 24, Kanalite arv: 10, Seinale

088U1141

Danfoss Icon Master Kontroller OTA, 24V, 10 kanalit

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.354 Kilogram
Netokaal 1.354 Kilogram
Volume 4.221 Liter
EAN 5702424048846

 

App mooduli võimalus Jah
Automaatne tasakaalustus Jah
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Master Kontroller OTA, 24V, 10 kanalit
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eemal-sisend Jah
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP20
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Jah
Jahutussisend Jah
Juhtmevaba ühenduse loomise võimalus Jah
Kahereziimiline Jah
Kanalite arv 10
Kasutus Upgradeable
Katlarelee Jah
Kütteregulaatori tüüp Master kontroller
Liidesed Wireless/Wired 24V
Mahutundlik puutepaneel Jah
Master kontrollerid süsteemis [Maks.] 3
NC/NO Jah
Paigaldamine Seinale
Pumba relee Jah
PWM Jah
Radiaatori täiturmootor Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sobib 24V actuators
Sobib lülitiraamidesse Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Floor Heating Controls
Täiturmootorite max arv 10
Tüüp Danfoss Icon™ 24V MC
UNSPSC-KOOD 40101830
Ventiili treening Jah
Väljundite arv [pc] 10 tükki
Väljundpinge [V] AC 24 V
Väljundpinge [V] DC 24 V
Võimsus väljundi kohta [W] [Max] 3 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality