Põrandakütte juhtimine, Danfoss Icon, Raadio moodul, 5 V, Kinnitatav

088U1103

Juhtmevaba

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.308 Kilogram
Netokaal 0.094 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

App mooduli võimalus Jah
China RoHS compliance Out of scope
Description For wireless connection to 24 V Master Controllers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Juhtmevaba edastus [m] [Max] 35 m
Kanalite arv 0
Kasutus For Master Controller
Kütteregulaatori tüüp Raadio moodul
Liidesed Juhtmevaba
Paigaldamine Kinnitatav
Pinnapealne Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sobib Remote conrtrol
Sobib lülitiraamidesse Ei
Toitepinge [V] 5 V
Tooterühm Floor Heating Controls
Tüüp Danfoss Icon
UNSPSC-KOOD 40101830
Ülekandesagedus [MHz] 868.6 MHz

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality