Fußbodenheizungsregelungen, Raumthermostat, 3 V, Anzahl der Kanäle: 0, Aufputz

088U1080

Funk

Produktdetails

Bruttogewicht 0.161 Kilogram
Gewicht netto 0.1 Kilogram
Volume 0.518 Liter
EAN 5702425147555

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Adaptives Lernen Ja
Anz.Batterien 2
Anzahl der Kanäle 0
App-Steuerung aktiviert Ja
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Bodenfühler erhältlich Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Icon RT, Wireless Dial On-wall
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Ja
Eingang für Kühlung Ja
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkübertragung [m] [max.] 36 m
Geeignet für 230V or 24V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
Montage Aufputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Funk
Stellantrieb am Heizkörper Nein
Tastensteuerung Nein
Temperaturabsenkungstaste Nein
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Nein
Typ Danfoss Icon™ RT wireless
UNSPSC-CODE 41112209
Ventiltest Ja
Versorgungsbatterien 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Versorgungsspannung [V] 3 V
Verwendung Dial
Weight per battery 23 g
Wochenprogramme Ja
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.6 MHz

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality