Põrandakütte juhtimine, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Ruumitermostaat, 230 V, Väljundpinge [V] AC: 230, Kanalite arv: 0, Seinale

088U1025

Danfoss Icon PROGRAMMEERITAV 230V, PINNAPEALNE 86x86, Juhtmestatud 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.18 Kilogram
Netokaal 0.17 Kilogram
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129865

 

App mooduli võimalus Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon PROGRAMMEERITAV 230V, PINNAPEALNE 86x86
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eemal-sisend Jah
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Graafikute loomine Jah
Hääletu lülitamine Jah
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP21
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Jah
Jahutussisend Jah
Kahereziimiline Ei
Kanalite arv 0
Kasutus Programmable
Kütteregulaatori tüüp Ruumitermostaat
Liidesed Juhtmestatud 230V
Mahutundlik puutepaneel Jah
NC/NO Jah
Paigaldamine Seinale
PWM Jah
Põrandaanduri valmidus Jah
Radiaatori täiturmootor Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sobib 230V actuators
Sobib lülitiraamidesse Ei
Temperatuuri langetamise nupp Jah
Temperatuuri piiramine Jah
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Termiline tagasiside Ei
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Floor Heating Controls
Täiturmootorite max arv 5
Tüüp Danfoss Icon™ 230V RT wired
UNSPSC-KOOD 41112209
Ventiili treening Jah
Väljundpinge [V] AC 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality