Põrandakütte juhtimine, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Ruumitermostaat, 230 V, Väljundpinge [V] AC: 230, Kanalite arv: 0, Seinale

088U1005

Danfoss Icon SEADEKETTAGA, 230V, PINNAPEALNE 86x86, Juhtmestatud 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.106 Kilogram
Netokaal 0.104 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702425129889

 

App mooduli võimalus Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon SEADEKETTAGA, 230V, PINNAPEALNE 86x86
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eemal-sisend Ei
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Graafikute loomine Ei
Hääletu lülitamine Jah
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP21
Iseõppiv (nutikas juhtimine) Ei
Jahutussisend Ei
Kahereziimiline Ei
Kanalite arv 0
Kasutus Dial
Kütteregulaatori tüüp Ruumitermostaat
Liidesed Juhtmestatud 230V
Mahutundlik puutepaneel Ei
NC/NO Jah
Paigaldamine Seinale
PWM Ei
Põrandaanduri valmidus Ei
Radiaatori täiturmootor Ei
REACHi kandidaatainete loend No
Sobib 230V actuators
Sobib lülitiraamidesse Ei
Temperatuuri langetamise nupp Ei
Temperatuuri piiramine Jah
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 30 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Termiline tagasiside Jah
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Floor Heating Controls
Täiturmootorite max arv 5
Tüüp Danfoss Icon™ 230V RT wired
UNSPSC-KOOD 41112209
Ventiili treening Ei
Väljundpinge [V] AC 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality