Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

Produktdetails

Brutokaal 9.111 Kilogram
Netokaal 7.987 Kilogram
Volume 22.446 Liter
EAN 5715162278697

 

Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 16 mm
Anschlusstypen Klemmverschraubung
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 11
Description SSM Bundle 11+11
Differenzdruck [bar] [max.] 0.6 bar
Eelseade Jah
Entlüftungsventil Manuell
Materjal Roostevaba teras
Produktgruppe Prepack
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ SSM manifold bundle
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Veetemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Ja
Ühenduse suurus 3/4"

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality