Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 4, 6 bar

088U0654

SSM Bundle 4+4

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.244 Kilogram
Netokaal 4.125 Kilogram
Volume 15.863 Liter
EAN 5715162278628

 

Description SSM Bundle 4+4
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Katserõhk [bar] 10 bar
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] 4
Materjal Roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tooterühm Prepack
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp SSM manifold bundle
Veetemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Jah
Õhutusventiil Manuaalne
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 16 mm
Ühenduse suurus 3/4"
Ühenduse tüüp Kompressioonliitmik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality