Termostaadid, ECtemp Next Plus, Anduri tüüp: Ruum + põrand

088L0121

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: LCD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.306 Kilogram
Netokaal 0.296 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466233979

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
Aku kogus 1
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anduri tüüp Ruum + põrand
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description ECtemp Next Plus
DIN paigaldus Ei
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LCD
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 0.5 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantii [Year] 2
Heakskiit EAC
In scope of WEEE Yes
Induktiivkoormus max 1A
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kuva (jah/ei) Jah
Kõrgus [mm] 86 mm
Külmumiskaitse [°C] 5 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise tüüp Hüsterees
Releelüliti 1 poolus
Saastatuse aste 2
SCIPi kausta nr 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Sertifitseerimisettevõte EAC
Sügavus [mm] 16 mm
Takistuslik koormus [A] 16 A
Tarkvara klass A
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max] 45 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min] 5 °C
Termostaadi IP klass 30
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 250 V
Toitepinge [V] AC [min] 85 V
Toote kirjeldus ECtemp Next Plus
Tooterühm Thermostats
Tüüp ECtemp Next Plus
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 41112209
Varuaku Jah
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality