Termomootorid, TWA-D, Toitepinge [V] AC: 230, NO (Normally Open – tavaolekus avatud), 1.2 m

088H3153

TWA-D NO 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.156 Kilogram
Netokaal 0.156 Kilogram
Volume 0.49 Liter
EAN 5702420072395

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-D NO 230V
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP protection class IP41
Kaabli pikkus [m] 1.2 m
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Lõpu-lüliti Ei
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedusvahemik [Hz] [Max] 60 Hz
Sagedusvahemik [Hz] [Min] 50 Hz
SCIPi kausta nr a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIPi kausta tootenimi Thermal wax actuator (TWA)
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp TWA-D
UNSPSC-KOOD 40101801
Ventiili funktsioon NO (Normally Open – tavaolekus avatud)
Ühenduse suurus RTD
Ühenduse tüüp RTD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality