Termomootorid, TWA-V, RAV; VMT, Toitepinge [V] AC: 230, NO (Normally Open – tavaolekus avatud), 0.95 m

088H3123

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

TWA-V NO 230V

Détails du produit

Brutokaal 0.151 Kilogram
Netokaal 0.15 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702420050126

 

Catégorie de protection IP IP41
China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Consommation électrique [W] 2 W
Contact de fin de course Non
Description TWA-V NO 230V
Emballage (nombre par format) 48 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fonctionnement de la vanne NO (normalement ouverte)
Gamme de fréquence [Hz] [Max.] 60 Hz
Gamme de fréquence [Hz] [Min.] 50 Hz
Groupe de produits Thermal actuators
Longueur du câble [m] 0.95 m
Nom du produit dans le dossier SCIP Thermal wax actuator (TWA)
Nº de dossier SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion RAV
VMT
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TWA-V
Type de raccord RAV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality