Termomootorid, TWA-A, RA, Toitepinge [V] AC: 230, NC (Normally Closed – tavaolekus suletud), 0.95 m
088H3112
TWA-A NC 230V
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
TWA-A NC 230V
Brutokaal | 0.132 Kilogram |
Netokaal | 0.118 Kilogram |
Volume | 0.414 Liter |
EAN | 5702420049540 |
Brutokaal | 0.132 Kilogram |
Netokaal | 0.118 Kilogram |
Volume | 0.414 Liter |
EAN | 5702420049540 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NC 230V |
Energiatarve [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP protection class | IP 41 |
Kaabli pikkus [m] | 0.95 m |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
Lõpu-lüliti | Ei |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedusvahemik [Hz] [Max] | 60 Hz |
Sagedusvahemik [Hz] [Min] | 50 Hz |
SCIPi kausta nr | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIPi kausta tootenimi | "Thermal was actuator (TWA)" |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Thermal actuators |
Tüüp | TWA-A |
UNSPSC-KOOD | 40101801 |
Ventiili funktsioon | NC (Normally Closed – tavaolekus suletud) |
Ühenduse suurus | RA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NC 230V |
Energiatarve [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
IP protection class | IP 41 |
Kaabli pikkus [m] | 0.95 m |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
Lõpu-lüliti | Ei |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedusvahemik [Hz] [Max] | 60 Hz |
Sagedusvahemik [Hz] [Min] | 50 Hz |
SCIPi kausta nr | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIPi kausta tootenimi | "Thermal was actuator (TWA)" |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Thermal actuators |
Tüüp | TWA-A |
UNSPSC-KOOD | 40101801 |
Ventiili funktsioon | NC (Normally Closed – tavaolekus suletud) |
Ühenduse suurus | RA |