Temperatuuriandur, MBT 5111, 175 mm

087U4041

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 800, Termopaar: 1 x NiCr-Ni, tüüp K, Väljundsignaal: mV, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Kaabel, Elektriühenduse suurus: 2-sooneline kaabel

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.178 Kilogram
Netokaal 0.17 Kilogram
Volume 0.683 Liter
EAN 5702423232956

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi standard EN 60584-2
Andurielemendi tolerants Klass 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kaabli pikkus [m] 2 m
Kaabli pikkus [tolli] 79 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 260 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -60 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 500 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -76 °F
Kaabli tüüp PFA TC, varjestatud
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.236 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 215 mm
Lisapikkus [tolli] 8.5 in
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sisestuspikkus [mm] 175 mm
Sisestuspikkus [tolli] 6.9 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 800 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1472 °F
Termopaar 1 x NiCr-Ni, tüüp K
Termopaari ehitus, st EN 61515
Termopaari hälve EN 60584-2 Class 2
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus 00 MBT 5111-0101-0175-1
01 -0250-002-0000
Tüüp MBT 5111
Välisõhu temperatuur, max [°C] 200 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 392 °F
Väljundsignaal mV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality