Ohutustermostaadid, ST-2

087N1051

Ohutustermostaat ST-2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.458 Kilogram
Netokaal 0.458 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Anduri temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Anduri ühendus R ½
Anduritasku materjal Messing Ms 58/vask
Contain batteries No
Description Ohutustermostaat ST-2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kaablisisend Pg 20
Kontakti induktiivkoormus [A] 2.5 A
Kontakti kolmefaasiline koormus [A] 7 A
Kontakti oomiline koormus [A] 10 A
Kontaktid Ag 1000/1000
Korpuse kaitseaste IP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -15 °C
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Lähtestamistemperatuuri vahe STB Käsitsi
Lähtestamistemperatuuri vahe TR Automaatne
Nimirõhk [bar] 10 bar
Ohutuspiirik STB [°C] 95 °C
Paigaldamise suund Piiranguta
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIPi kausta tootenimi Safety thermostats ST-1 and ST-2
Seadme etikett Yes
STB diferentsiaal [K] 12 (+/- 3)
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 9 mm
Temperatuurianduri pikkus [mm] 100 mm
Temperatuuriandurite arv 2
Termostaadi TR seadeväärtus [°C] [Max] 90 °C
Termostaadi TR seadeväärtus [°C] [Min] 30 °C
Tooterühm Safety Thermostats
TR diferentsiaal [K] 4 (+/- 1)
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -15 °C
Tüüp ST-2
Väljalülitamise täpsus [K] [Max] 6 K
Väljalülitamise täpsus [K] [Min] 0 K
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 80 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality