ESMC, Følere

087N0011

EL: 2324005925,  VVS: 460945318

ESMC FØLER

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.051 Kilogram
Nettovægt 0.042 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN nr. 5702420016917

 

Antal pr. pakkeformat 72 stk.
CE-mærket Yes
El-tilslutningsterminaler Kabel med to ledninger (2 x 0,2mm2)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Husets materiale Nikkelbelagt kobber
Indeholder batterier No
Kabel 78.74 in
Kabellængde [m] 2 m
Kabeltype PVC
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ledninger [stk.] 2 stk.
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Monteringsversion Med spændebånd til rør DN 15-65
Måleområde [°C] [Maks.] 100 °C
Måleområde [°C] [Min.] -50 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 212 °F
Måleområde [°F] [Min.] -58 °F
Omgiv. temp. max. 100 °C
Omgiv. temp. max. 212 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturfølertype Pt 1000
Tidskonstant 10 s
Type ESMC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality