ECA 32

087H3202

ECA 32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.119 Kilogram
Netokaal 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Impulsi sagedus [Hz] [Max] 100 Hz
Impulsi sagedus [Hz] [Min] 5 Hz
In scope of WEEE Yes
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Paigaldusversioon Paigalduspõhjal
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Releeväljundi induktiivkoormus [A] 2 A
Releeväljundi oomiline koormus [A] 4 A
SCIPi kausta nr 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIPi kausta tootenimi ECA 32 087H3202
Tooterühm Acc - Electronic contr
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Tüüp ECA 32
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality