ECL Comfort 310, LCD punktmaatriks, Toitepinge [V] AC: 207 - 244

087H3040

ECL COMFORT 310/230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.682 Kilogram
Netokaal 0.476 Kilogram
Volume 4.877 Liter
EAN 5710104013244

 

3-punkti mootori juhtimisväljundite arv 3
Aegrelee toite varu [h] 72 h
Aegrelee tüüp Nädal
Andmeside ECL 485 Bus (galvaaniliselt eraldamata)
M-Bus
Modbus (galvaanilise eraldusega)
Andurisisendite arv 10 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description ECL COMFORT 310/230 V
Digitaalsisendite arv 4
Digitaalsisendite tüüp 12 V kokkutõmbumine on võimalik
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraani tüüp LCD punktmaatriks
Energiatarve [W] 5 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC
Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007
Müratase: EN 61000-6-3:2007
LVD direktiiv 2006/95/EC
EN 60730
Heakskiit CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kasutaja sisendi tüüp Ekraan
Süste-pöördketas
Korpuse kaitseaste IP41
Küttekontuuri küttegraafiku seadistus 6 punkti
Kalle
Küttekontuuride arv 3
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Mugavusperioodide arv päevas 3
Pumpade arv 5
Rakenduse allikas ECL programmivõtme järgi
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Releeväljundi induktiivkoormus [A] 2 A
Releeväljundi oomiline koormus [A] 4 A
Releeväljundi pinge [V] AC 230 V
Releeväljundite arv 6
SCIPi kausta nr ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIPi kausta tootenimi ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
STV akumulatsioonipaagi kontuuride arv 1
STV funktsioonid Bakterivastane programm
Automaatne häälestamine
Tagasivoolu temperatuuri mõju
STV kontuuride arv 2
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000, konfigureeritav sisend
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 244 V
Toitepinge [V] AC [min] 207 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Tooterühm Electronic controllers
Täiturmootori väljundkoormus [VA] 15 VA
Tüüp ECL Comfort 310
UK RoHS compliance Out of scope
Üldfunktsioonid Häire funktsioonid
Tsirkulatsioonipumba treening
Reguleerventiili treening
Väline kaitseseade
Külmakaitse
Pühade programm
Peremees - alluv võrk
Mootorikaitse
Kaugjuhtimisseadme ühendus
Nähtav temperatuuri logimine
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] 65 %
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality