ECL Comfort 210, LCD punktmaatriks, Toitepinge [V] AC: 207 - 244

087H3030

ECL COMFORT 210B/230 V

Product details

Brutokaal 0.608 Kilogram
Netokaal 0.395 Kilogram
Volume 4.737 Liter
EAN 5710104013220

 

3-punkti mootori juhtimisväljundite arv 2
Actuator output load [VA] 15 VA
Aegrelee toite varu [h] 72 h
Ambient temperature [°C] [max] 55 °C
Ambient temperature [°C] [min] 0 °C
Andmeside ECL 485 Bus (galvaaniliselt eraldamata)
Modbus (galvaaniliselt eraldamata)
Andurikaabli pikkus [mm] 200 mm
Andurisisendite arv 8 tükki
Application source By ECL application key
Approval CE
Approval standard EMC-Directive: 2004/108/EC
Immunity: EN 61000-6-1:2007
Emission: EN 61000-6-3:2007
LVD directive 2006/95/EC
EN 60730
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 210B/230 V
Digitaalsisendite arv 2
Digitaalsisendite tüüp 12 V kokkutõmbumine on võimalik
Display type LCD dot matrix
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heat curve setting for heating circuit 6 points
Slope
In scope of WEEE Yes
Korpuse kaitseaste IP41
Küttekontuuride arv 2
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Number of comfort periods per day 3
Number of DHW storage tank circuits 1
Number of pumps 4
Power consumption [W] 5 W
Product group Electronic controllers
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Releeväljundi induktiivkoormus [A] 2 A
Releeväljundi oomiline koormus [A] 4 A
Releeväljundi pinge [V] AC 230 V
Releeväljundite arv 4
SCIP dossier no. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP dossier product name ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
STV funktsioonid Bakterivastane programm
Automaatne häälestamine
Tagasivoolu temperatuuri mõju
STV kontuuride arv 1
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000, konfigureeritav sisend
Time switch type Week
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 244 V
Toitepinge [V] AC [min] 207 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Type ECL Comfort 210
Üldfunktsioonid Häire funktsioonid
Tsirkulatsioonipumba treening
Reguleerventiili treening
Väline kaitseseade
Külmakaitse
Pühade programm
Peremees - alluv võrk
Mootorikaitse
Remote control connection
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max] 65 %

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality