ECL Comfort 296, LCD punktmaatriks, Toitepinge [V] AC: 207 - 244

087H3000

ECL Comfort 296

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.604 Kilogram
Netokaal 0.598 Kilogram
Volume 2.189 Liter
EAN 5702428935029

 

3-punkti mootori juhtimisväljundite arv 2
Aegrelee toite varu [h] 72 h
Aegrelee tüüp Nädal
Andmeside ECL 485 Bus (galvaaniliselt eraldamata)
M-Bus
ECL siin (mittegalvaaniliselt isoleeritud)
Andurisisendite arv 8 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECL Comfort 296
Digitaalsisendite arv 2
Digitaalsisendite tüüp 12 V kokkutõmbumine on võimalik
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LCD punktmaatriks
Energiatarve [W] 5 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Kasutaja sisendi tüüp Ekraan
Süste-pöördketas
Korpuse kaitseaste IP40
Küttekontuuri küttegraafiku seadistus 6 punkti
Kalle
Küttekontuuride arv 2
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Mugavusperioodide arv päevas 3
Pumpade arv 4
Rakenduse allikas ECL programmivõtme järgi
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Releeväljundi induktiivkoormus [A] 2 A
Releeväljundi oomiline koormus [A] 4 A
Releeväljundi pinge [V] AC 230 V
Releeväljundite arv 4
SCIPi kausta nr 6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a
Sensor cable length [m] 200 m
STV akumulatsioonipaagi kontuuride arv 1
STV funktsioonid Bakterivastane programm
Automaatne häälestamine
Tagasivoolu temperatuuri mõju
STV kontuuride arv 1
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000, konfigureeritav sisend
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 244 V
Toitepinge [V] AC [min] 207 V
Toitepinge sagedus [Hz] 50 Hz
Tooterühm Electronic controllers
Täiturmootori väljundkoormus [VA] 15 VA
Tüüp ECL Comfort 296
Üldfunktsioonid Häire funktsioonid
Tsirkulatsioonipumba treening
Reguleerventiili treening
Väline kaitseseade
Külmakaitse
Pühade programm
Peremees - alluv võrk
Mootorikaitse
Kaugjuhtimisseadme ühendus
Nähtav temperatuuri logimine
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 45 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality