ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, Pt 1000 universaalne andur

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.086 Kilogram
Neto masa 0.08 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

Description ESMB-12, Pt 1000 kabelsko tipalo
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 45 mm
EU RoHS izjeme No
Material Nerjavno jeklo
Oznaka izdelka Yes
Premer temperaturnega tipala [mm] 5.7 mm
Različica vgradnje Za cev ali ravno površino ali v tuljki
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Sponke električnih povezav 2-žični kabel (2 x 0,2mm2)
Stopnja zaščite IP54
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Tip ESMB-12
Vrsta temperaturnih tipal Pt 1000
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta 20 s

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality