ESMU-100, Pt 1000, Roostevaba teras

087B1182

ESMU-100, Pt 1000, uputatav andur, 100 mm, roostevaba teras

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.132 Kilogram
Netokaal 0.132 Kilogram
Volume 0.304 Liter
EAN 5702421064528

 

Ajakonstant 2 s (vesi), 7 s (õhk)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMU-100, Pt 1000, uputatav andur, 100 mm, roostevaba teras
Elektriühenduste klemmid Klemmikork kahe juhtme jaoks, kaablisisend PG9, tarnitakse koos tootega
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Korpuse kaitseaste IP54
Korpuse materjal Roostevaba teras AISI 316
Materjal Roostevaba teras
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon G1/2A ja seib (tarnitakse koos tootega)
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 140 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 6 mm
Temperatuurianduri pikkus [mm] 100 mm
Temperatuuriandurite tüüp Pt 1000
Tooterühm Sensors
Tüüp ESMU-100

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality