ECA 99, Toitepinge [V] AC: 24, Väljundpinge [V] AC: 24

087B1156

ECA 99 TRAFO 24 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.047 Kilogram
Netokaal 1.034 Kilogram
Volume 0.697 Liter
EAN 5702421640470

 

Contain batteries No
Description ECA 99 TRAFO 24 V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Paigaldusversioon 230 V vahelduvvool Võrgutoide
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Acc - Electronic contr
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Tüüp ECA 99
Väljundpinge [V] AC 24 V
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality