MBT 9110, 0 °C - 150 °C

084Z8121

Anduri tüüp: Standardne karbis, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.662 Kilogram
Netokaal 0.394 Kilogram
Volume 2.444 Liter
EAN 5702423098736

 

Anduri tüüp Standardne karbis
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
Anduriseade vahemik [°C] [max] 150 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] 0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 302 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 32 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Väljund, 2-sooneline
Elektriühenduse suurus 2 klemmi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 3 tükki
Klemmide arv [tk] 2 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse standard IP IP54
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIPi kausta tootenimi MBT 9110
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -328 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 850 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -200 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1562 °F
Termopaar N/A
Toote nimetus Temperature transmitter
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 9110-000B-D115
Tüüp MBT 9110
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality