MBT 9110, -10 °C - 100 °C

084Z7164

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Anduri tüüp: STANDARDNE EEX, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Temperatuurivahemik [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.097 Kilogram
Netokaal 0.041 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN 5702423192168

 

Anduri tüüp STANDARDNE EEX
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
Anduriseade vahemik [°C] [max] 100 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] -10 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 212 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 14 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Väljund, 2-sooneline
Elektriühenduse suurus 2 klemmi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Korpuse standard IP IP00
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIPi kausta tootenimi MBT 9110
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -328 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 850 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -200 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1562 °F
Termopaar N/A
Toote nimetus Temperature transmitter
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 9110-000B-L210
Tüüp MBT 9110
Välisõhu temperatuur, max [°C] 60 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 140 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality