MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5278

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 800, Termopaar: 1 x NiCr-Ni, tüüp K, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.97 Kilogram
Netokaal 0.94 Kilogram
Volume 0.608 Liter
EAN 5702423164431

 

Anduri sisu Vahetatav
Anduri tüüp Galv. isoleeritud
Andurielemendi standard EN 60584-2
Andurielemendi tolerants Klass 2
Anduriseade vahemik [°C] [max] 600 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] 0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 1112 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 32 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Tüüp B
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [max] 24 mm
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [min] 14 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [max] 0.945 in
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [min] 0.551 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 2 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 100 mm
Lisapikkus [tolli] 3.94 in
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection size 3/4
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 250 mm
Sisestuspikkus [tolli] 9.8 in
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 800 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1472 °F
Termopaar 1 x NiCr-Ni, tüüp K
Termopaari ehitus, st EN 61515
Termopaari hälve EN 60584-2 Class 2
Toote nimetus Temperature transmitter
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5113-B002-250-10-H160
Tüüp MBT 5113
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality