Temperatuuriandur, MBT 153, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

084Z2284

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: PVC

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.112 Kilogram
Netokaal 0.11 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702428868839

 

Andurielemendi takistus [Ohm] 10000
Andurielemendi tolerants ± 0.1°C at 0 - 70°C
Andurielemendi tüüp NTC
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 3.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 138 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 212 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Kaabli tüüp PVC
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.236 in
Kaitsetoru materjal AISI 305
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP68
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Muutuv
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 153-0990-0350
Tüüp MBT 153
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality