Temperatuuriandur, MBT 153, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084Z2077

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Silikoon

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.168 Kilogram
Netokaal 0.158 Kilogram
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428409476

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Class A
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 4 soonega
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 4 tükki
Kaabli pikkus [m] 5.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 217 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 200 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -60 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 392 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -76 °F
Kaabli tüüp Silikoon
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.236 in
Kaitsetoru materjal AISI 305
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Muutuv
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 153-2032-0550
Tüüp MBT 153
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality