MBT 9110, 0 °C - 650 °C

084Z2032

Anduri tüüp: Galv. isoleeritud, Termopaar: 1 x NiCr-Ni, tüüp K, Temperatuurivahemik [°C]: -180 - 1372, null: 4 - 2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.074 Kilogram
Netokaal 0.043 Kilogram
Volume 0.556 Liter
EAN 5702423288236

 

Anduri tüüp Galv. isoleeritud
Anduriseade vahemik [°C] [max] 650 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] 0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 1202 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 32 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Väljund, 2-sooneline
Elektriühenduse suurus 2 klemmi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP00
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIPi kausta tootenimi MBT 5111/5114
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -292 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 1372 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -180 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 2502 °F
Termopaar 1 x NiCr-Ni, tüüp K
Toote nimetus Temperature transmitter
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 9110-005A-H165
Tüüp MBT 9110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Välisõhu temperatuur, max [°C] 60 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 140 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality