Temperatuuriandur, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3200

Mõõtevahemik [°C]: -50 - 110, Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: TERMOPLASTILINE KUMM

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.021 Kilogram
Netokaal 0.02 Kilogram
Volume 0.091 Liter
EAN 5702428171489

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi takistus [Ohm] 10000
Andurielemendi tolerants ± 1%
Andurielemendi tüüp NTC
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 59.06 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 120 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -50 °C
Kaabli tüüp TERMOPLASTILINE KUMM
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.24 in
Kaitsetoru materjal AISI 304
Kaitsetoru pikkus [mm] 20 mm
Kaitsetoru pikkus [tolli] 0.79 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 150 tükki
Korpuse standard IP IP68
Märkused CABLE SENSOR
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 110 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -50 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 230 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -58 °F
NTC-elemendi karakteristik 10.000 Ohm/25°C
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp EKS 221
Välisõhu temperatuur, max [°C] 110 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 230 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality