Temperatuuriandur, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

084N2008

Mõõtevahemik [°C]: -60 - 200, Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Silikoon

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.186 Kilogram
Netokaal 0.175 Kilogram
Volume 0.342 Liter
EAN 5702422026563

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 5 m
Kaabli pikkus [tolli] 196.85 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 200 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -60 °C
Kaabli tüüp Silikoon
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 5.8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.23 in
Kaitsetoru materjal Stainless steel
Kaitsetoru pikkus [mm] 40 mm
Kaitsetoru pikkus [tolli] 1.58 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP67
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 200 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -60 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 392 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -76 °F
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp AKS 21 A
Välisõhu temperatuur, max [°C] 180 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 356 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality