Temperatuuriandur, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

084N1181

Mõõtevahemik [°C]: -55 - 150, Elektriühendus: AMP, Kaabli tüüp: PVC

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.046 Kilogram
Netokaal 0.038 Kilogram
Volume 0.144 Liter
EAN 5702428077446

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants ± 1%
Andurielemendi tüüp PTC
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus AMP
Elektriühenduse kirjeldus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Identne toode 084N1174
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 59.06 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -30 °C
Kaabli tüüp PVC
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.24 in
Kaitsetoru materjal Stainless steel
Kaitsetoru pikkus [mm] 30 mm
Kaitsetoru pikkus [tolli] 1.18 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP67
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 150 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -55 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 302 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -67 °F
Pakendi formaat Multipakend
PTC-elemendi karakteristik 990 Ohm/25°C
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp EKS 111
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality