Temperatuuriandur, AKS 12, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N0045

Mõõtevahemik [°C]: -40 - 100, Elektriühendus: AMP, Kaabli tüüp: PVC

Информация о продукте

Масса брутто 0.174 Kilogram
Вес нетто 0.17 Kilogram
Volume 0.285 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428040112

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Вставка датчика Фиксиров.
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.23 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 5.8 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры кабеля [°C] [макс.] 100 °C
Диапазон температуры кабеля [°C] [мин.] -40 °C
Длина защитной гильзы термоэлемента[дюймы] 1.58 дюйм
Длина защитнойгильзы термоэлемента[мм] 40 мм
Длина кабеля [дюймы] 216.54 дюйм
Длина кабеля [м] 5.5 м
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 20 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 100 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 212 °F
Материал защитной трубки Stainless steel
Название продукта Датчик температуры
Провода [шт.] 2 шт
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Степень защиты, IP IP67
Тип AKS 12
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля ПВХ
Тип электрического соединения 2провода
Электрические соединения комментарии Кабель
Электрическое соединение AMP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality