Temperatuuriandur, AKS 11, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0005

Mõõtevahemik [°C]: -40 - 100, Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: PVC

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.115 Kilogram
Netokaal 0.107 Kilogram
Volume 0.356 Liter
EAN 5702422019626

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 5.5 m
Kaabli pikkus [tolli] 216.54 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kaabli tüüp PVC
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Korpuse standard IP IP67
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 100 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -40 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 212 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -40 °F
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Toote nimetus Temperatuuriandur
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 100 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 212 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality