Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

Toote üksikasjad

Brutokaal 117 Kilogram
Netokaal 96 Kilogram
Volume 691.2 Liter
EAN 5715255007890

 

Contain batteries No
Heakskiit CE
Hooldatav Air purger spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse standard IP IP55
Külmutusagensid R717
Max. purger electr conn points 8
Osad on komplektis Poldid ääriku jaoks
Tihend
Ülemise katte kruvid
Keevitusäärik
Pakendi formaat Üksikpakend
Sagedus [Hz] 60 Hz
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Tarkvaraversioon 8.21
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote keel inglise
Toote nimetus Intelligent purging system
Tooterühm Air purgers
Tootetarvikud Air purger accessories
Tooteversioon 01
Tüüp IPS 8
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 43 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Ühenduse suurus [in] 1 1/4 in
Ühenduse suurus [mm] 32 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard FLANGE, DIN-EN OR ANSI

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality