Intelektiska atgaisošanas sistēma, IPS 8

084H5003

Iekļautās daļas: Skrūves atlokam; Metināšanas atloks; Blīve; Augšējā vāka skrūves, Aukstumaģenti: R717

Produkta informācija

Bruto svars 133 Kilogram
Neto svars 100 Kilogram
Volume 723.338 Liter
EAN 5715162464847

 

Apkalpojams Air purger spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 38 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
Apvalka novērtējums Nema (~) 2
Aukstumaģenti R717
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 60 Hz
Fāžu skaits 1
Iekļautās daļas Skrūves atlokam
Blīve
Augšējā vāka skrūves
Metināšanas atloks
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma nosaukums Intelektiska atgaisošanas sistēma
Izstrādājumu grupa Air purgers
Maks. darba strāva [A] 6.8 A
Maks. Maks. spiediens [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Produkta valoda Angļu
Produkta versija 01
Produktu piederumi Air purger accessories
Savienojuma izmērs [collas] 1 1/4 in
Savienojuma izmērs [mm] 32 mm
Savienojuma standarts FLANGE, ANSI
Strāvas patēriņš [W] 1250 W
Tips IPS 8
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality