Rõhusaatja, EMP 2, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

084G2103

Elektriühendus: Klemmiplokk, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: EMP 2-1011-F6CD24-2

Product details

Brutokaal 1.069 Kilogram
Netokaal 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423018116

 

+ toide P
- üldine N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Klemmiplokk
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Heakskiit ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Impulss-vibrosummuti No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 158 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 70 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 158 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.3 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702423018116
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Rõhk sise/välis Isane/emane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 1 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 14.5 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus, kirjeldus EXT. G1/4 INT
Rõhuühendus, standardne EN 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIPi kausta tootenimi EMP
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EMP 2-1011-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 1 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tüüp EMP 2
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 3.2 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality