Case/room controller (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Function: TXV/AKV, Pe, 3 Relays, Product features: S2 Injection control; CO2 compliant; Pe Signal, Communication type: MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10

Detaily produktu

Brutto hmotnost 380 Gram
Čistá hmotnost 226 Gram
Objem 2.056 Liter
EAN 5702428523615

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 5 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitální vstupy (DI) [pc] 1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 4 pc
Displej na přední straně Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce TXV/AKV, Pe, 3 relé
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 10 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 115 V
Název produktu Vitrín./prostor. regulátor (EEV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Připojení čidla Šroubové svorky
Regulátor - typ Reg. vitríny Kompaktní
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
Spotřeba energie [VA] 5 VA
Teplota Podpora čidla NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tlak. Vysílač - podpora Ratiometrický
Totožný výrobek 084B4181
Typ AK-CC55 Compact
Typ komunikace MODBUS
Typ výstupu ventilu AKV/TEV
Vestavěná komunikace MODBUS
Vlastnosti produktu V souladu s CO2
Signál Pe
Regulace vstřikování S2

Accessories

Spare Parts

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality