Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
082H8065 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133934/ID331334022740-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133934/ID331334022740-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
082H8065
AME 140 X 24 V, 12 s/mm, 5,5 mm, 200 N