AMV 110/120 NL kolmpunktjuhtimine, Toitepinge [V] AC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m

082H8056

AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 3-punkt juhtimisega täiturmootor AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.336 Kilogram
Netokaal 0.33 Kilogram
Volume 0.977 Liter
EAN 5702421556580

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 3-punkt juhtimisega täiturmootor AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard EC EN 60730
IP protection class IP42
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIPi kausta tootenimi AMI. AME/AMV (1)
Spindli kiirus [s/mm] 24 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AMV 110/120 NL 3-point
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality