AME 140, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8045

AME 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.356 Kilogram
Netokaal 0.354 Kilogram
Volume 1.01 Liter
EAN 5715162016473

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N
Energiatarve [W] 1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0 - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0 - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP42
Käik [mm] 5.5 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus jahutuskonvektorid
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIPi kausta tootenimi AMV (E) 130 - 150
Spindli kiirus [s/mm] 12 s/mm
Sulgemisjõud [N] 200 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 12 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 140
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality