AME 130, Toitepinge [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm

082H8044

AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N

Detaily produktu

Brutokaal 0.356 Kilogram
Netokaal 0.356 Kilogram
Volume 1.01 Liter
EAN 5702421551998

 

Aplikace fan coilové jednotky
Asendi tagasiside Jah
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0 - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0 - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Korpuse kaitseaste IP42
Käik [mm] 5.5 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Produktová skupina Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 24 s/mm
SCIP dossier no. a7f508f2-7334-4235-ad12-f5727ea1ec95
SCIP dossier product name AME 130 24V 24s/mm 5.5mm 200N
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindli kiirus [s/mm] 24 s/mm
Spotřeba energie [W] 1 W
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Toitepinge [V] AC 24 V
Typ AME 130
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Třída ochrany II
UK RoHS compliance Out of scope
Uzavírací síla [N] 200 N

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality