Elektrilised täiturmootorid, AMV 56, Toitepinge [V] AC: 230

082H3024

AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.918 Kilogram
Netokaal 2.22 Kilogram
Volume 7.02 Liter
EAN 5702421518120

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N
Energiatarve [W] 18 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 40 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HD HVAC ja KK
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 56
Sulgemisjõud [N] 1500 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 4 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 56
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality