AMB 162, Toitepinge [V] AC: 230, 30 s/mm

082H0221

AMB 162 5Nm 3p 30s 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.674 Kilogram
Netokaal 0.643 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5710104077741

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 230V
Energiatarve [W] 3 W
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP42
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus temperatuuri reguleerimine keskküttesüsteemis
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60
Spindli kiirus [s/mm] 30 s/mm
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/°] 30 s/°
Täiturmootori tüüp Elektriline
Töömoment [Nm] 5 N-m
Tüüp AMB 162
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality