AMB 162, Toitepinge [V] AC: 230, 15 s/mm

082H0220

AMB 162 5Nm 3p 15s 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.67 Kilogram
Netokaal 0.59 Kilogram
Volume 2.041 Liter
EAN 5710104077727

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 15s 230V
Energiatarve [W] 3 W
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP42
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus temperatuuri reguleerimine keskküttesüsteemis
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60
Spindli kiirus [s/mm] 15 s/mm
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/°] 15 s/°
Täiturmootori tüüp Elektriline
Töömoment [Nm] 5 N-m
Tüüp AMB 162
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality