AMB 162, Toitepinge [V] AC: 24, 30 s/mm

082H0211

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.683 Kilogram
Netokaal 0.643 Kilogram
Volume 2.007 Liter
EAN 5710104077543

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
Energiatarve [W] 3 W
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP42
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus temperatuuri reguleerimine keskküttesüsteemis
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60
Spindli kiirus [s/mm] 30 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/°] 30 s/°
Täiturmootori tüüp Elektriline
Töömoment [Nm] 5 N-m
Tüüp AMB 162
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality