AMV 438, Toitepinge [V] AC: 24, 15 mm

082H0122

AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.402 Kilogram
Netokaal 2.402 Kilogram
Volume 4.874 Liter
EAN 5710104005270

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
Contain batteries No
Description AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Energiatarve [W] 12 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 15 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus HVAC süsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 438 SU
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 15 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 438
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Jah
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality