AME 445, Toitepinge [V] AC: 24, 3 s/mm, 20 mm

082H0053

AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.702 Kilogram
Netokaal 0.582 Kilogram
Volume 3.51 Liter
EAN 5710104042879

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 20 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HVAC süsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 95 kOhm
SCIPi kausta nr 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 335 - 445
Spindli kiirus [s/mm] 3 s/mm
Sulgemisjõud [N] 400 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 445
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality