Elektriline täiturmootor AMB-Y, ER60, Toitepinge [V] AC: 230, 60 N-m, DN 100

082G7383

AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.922 Kilogram
Netokaal 2.871 Kilogram
Volume 27.93 Liter
EAN 5702425098949

 

Ajamiääriku tüüp F05-F07
Asendi tagasiside soovi korral
Asendinäidik Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Energiatarve [W] 15 W
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Korpuse kaitseaste IP66
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Paigaldamise suund väljaarvatud kate allapoole
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
Seadme etikett Yes
Toimimise tüüp elektriline / käsitsi
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Butterfly valves accessories
Täiturmootori tüüp ER60
Töömoment [Nm] 60 N-m
Tüüp Electric actuator AMB-Y
Ventiili suurus DN 100
Ühenduse tüüp Äärik ajami jaoks
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality