AMZ 112, 243 m³/h, Rp 2

082G5411

AMZ 112 ON/OFF 2-tee tsooniventiili sisekeere 230V DN50

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.831 Kilogram
Netokaal 2.766 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079929

 

Alternatiivne rakendus VSP Päikesekütteseadmed
Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Alternatiivne soojuskandja 2 Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 ON/OFF 2-tee tsooniventiili sisekeere 230V DN50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-väärtused [m³/h] 243 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Elu- ja ärihoonete keskküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIPi kausta tootenimi 082G5411
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Pole
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 6 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 6 bar
Tooterühm Motorized control valves
Töömoment [Nm] 10 N-m
Tüüp AMZ 112
Ventiili korpuse materjal CW 617 N UNI EN 12165
Ventiili kuuli materjal CW 614 N UNI EN 12164
Ventiili spindli materjal CW 614 N UNI EN 12164
Ventiili suurus DN 50
Ühenduse suurus Rp 2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality