AME 855, Toitepinge [V] AC: 230, 80 mm

082G3511

AME 855 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 17.5 Kilogram
Netokaal 14.2 Kilogram
Volume 123.123 Liter
EAN 5702425112348

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 855 230V
Energiatarve [W] 63 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 80 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 65x/685/855 2
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Sulgemisjõud [N] 15000 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 2 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 855
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality