AME 685, Toitepinge [V] AC: 230, 80 mm

082G3501

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.395 Kilogram
Netokaal 6.3 Kilogram
Volume 27.83 Liter
EAN 5702425117824

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Energiatarve [W] 50 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 80 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HD kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 100
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 1 kOhm
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 65x/685/855
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Sulgemisjõud [N] 5000 N
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 685
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality